Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Blau | FR | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2402 | 15 | 8 | 182402 | |
4.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Blau | FR | 2 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2404 | 17 | 10 | 182404 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 17 | Rot | DIN | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 18 2406 | 15 | 8 | 182406 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | DIN | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2410 | 16 | 8 | 182410 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | DIN | 2 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2412 | 20 | 12 | 182412 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Grau | FR | 2 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2414 | 18.5 | 10 | 182414 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Grau | FR | 2 x 2,50 mm² x 13 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2416 | 21.5 | 13 | 182416 | |
8.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | Orange | FR | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 18 2418 | 23 | 12 | 182418 | |
9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Grün | - | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 18 2420 | 26 | 14 | 18 2420 | |
12.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Braun | FR | 2 x 10 mm² x 14 mm | 10 | 2 x 10 | 18 2422 | 26 | 14 | 18 2422 | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Orange | DE | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 18 2430 | 15 | 8 | 182430 | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Weiß | DE | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2432 | 15 | 8 | 182432 | |
5.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Weiß | DE | 2 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2434 | 17 | 10 | 182434 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | Gelb | DE | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 18 2436 | 15 | 8 | 182436 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Rot | DE | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2440 | 16 | 8 | 182440 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Rot | DE | 2 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2442 | 20 | 12 | 182442 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Blau | DIN | 2 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2444 | 18.5 | 10 | 182444 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 13 | Blau | DIN | 2 x 2,50 mm² x 13 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2446 | 21.5 | 13 | 182446 | |
8.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | Grau | DIN | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 18 2448 | 23 | 12 | 182448 | |
9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Schwarz | DE | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 18 2450 | 26 | 14 | 182450 | |
12.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Elfenbein | DE | 2 x 10 mm² x 14 mm | 10 | 2 x 10 | 18 2452 | 26 | 14 | 18 2452 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | DIN | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 18 2460 | 15 | 8 | 182460 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Grau | DIN | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2462 | 15 | 8 | 182462 | |
5.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Grau | DIN | 2 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 18 2464 | 17 | 10 | 182464 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | Rot | DIN | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 18 2466 | 15 | 8 | 182466 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | Rot | DIN | 2 x 1 mm² x 13 mm | 1 | 2 x 1 | 18 2468 | 17 | 13 | 182468 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | DIN | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2470 | 16 | 8 | 182470 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | DIN | 2 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 18 2472 | 20 | 10 | 182472 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Blau | DIN | 2 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2474 | 18.5 | 10 | 182474 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Blau | DIN | 2 x 2,50 mm² x 13 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 18 2476 | 21.5 | 13 | 182476 | |
9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Gelb | DIN | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 18 2480 | 26 | 14 | 182480 |
Loading...
Kontaktmaterial | CU-ETP | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter | 2 | Produktart | Zwillingszwinge | RoHS-konform | Ja |
Temperaturbereich(°C) | -35 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften