Heatshrink-Kabelschuh

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125365
125374
143556
148844
169471
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Modell (Herstellermodell) Wanddicke (Nachschrumpfung)
(mm)

35.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12536585Heatshrink-Kabelschuh (3-Wege)SEH3/35-15/B2.5

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12537465Heatshrink-Kabelschuh (2-Wege)SEH2/30-10/B1.5

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14355680Heatshrink-Kabelschuh (4-Wege)SEH4/35-15/B2.5

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14884455Heatshrink-Kabelschuh (4-Wege)SEH4/28-9/B2

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16947150Heatshrink-Kabelschuh (3-Wege)SEH3/25-9/B2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

klebbar (ja / nein) Ja Farbe Schwarz Halogen frei Ja
Heatshrink-Funktionen Lösungsmittelbeständig | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | chemikalienbeständig | UV-beständig Werkstoff Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) Maximale Temperatur(°C) +135
Temperatur(°C) -30 RoHS-konform Ja Schwindung 3:1
Temperatur(°C) +125

Technischer Support