Aderendhülse【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
440005.47
440007.47
440106.47
440108.47
440110.47
440206.47
440208.47
440210.47
440306.47
440308.47
440310.47
440406.47
440407.47
440408.47
440410.47
440412.47
440507.47
440508,​47
440510.47
440512.47
440609.47
440610,​47
440612.47
440710.47
440712,​47
440715.47
440812,​47
440815.47
440818.47
440912,​47
440915.47
440918.47
459706
459906
460006
460108
460208
460208D
460308
460308D
460408
460408D
460508
460509D
460609
460612D
460712
460812
460912
469706
469806
469906
470006
470108
470208
470308
470408
470508
470609
470712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Anschluss Land Farbcode Querschnitt Querschnitt x Länge Querschnitt (pro Stift / Kern)
(mm²)
Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
(mm²)
Isoliert Isolierendes Material Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Anzahl der Leiter Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Hülsenlänge
(mm)
Standards Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

1.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Metall-DIN1 - 3 mm²1 x 0,30 mm² x 5 mm0.30-1 x 0.30Nicht isoliert--440005.4715Aderendhülse5DIN 46228/1-440005.47

1.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 26Metall-DIN-1 x 0,10 mm² x 7 mm0.10-1 x 0.10Nicht isoliert--440007.4717Aderendhülse7DIN 46228/1-440007.47

1.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Metall-DIN5 mm²1 x 0,50 mm² x 6 mm0.50-1 x 0.50Nicht isoliert--440106.4716Aderendhülse6DIN 46228/1-440106.47

1.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Metall-DIN-1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Nicht isoliert--440108.4718Aderendhülse8DIN 46228/1-440108.47

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Metall-DIN-1 x 0,50 mm² x 10 mm0.50-1 x 0.50Nicht isoliert--440110.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440110.47

1.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Metall-DIN0,75 mm²1 x 0,75 mm² x 6 mm0.75-1 x 0.75Nicht isoliert--440206.4716Aderendhülse6DIN 46228/1-440206.47

1.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Metall-DIN-1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Nicht isoliert--440208.4718Aderendhülse8DIN 46228/1-440208.47

1.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Metall-DIN-1 x 0,75 mm² x 10 mm0.75-1 x 0.75Nicht isoliert--440210.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440210.47

1.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Metall-DIN1,0 mm².1 x 1 mm² x 6 mm1-1 x 1Nicht isoliert--440306.4716Aderendhülse6DIN 46228/1-440306.47

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Metall-DIN-1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Nicht isoliert--440308.4718Aderendhülse8DIN 46228/1-440308.47

1.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Metall-DIN-1 x 1 mm² x 10 mm1-1 x 1Nicht isoliert--440310.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440310.47

1.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Metall-DIN-1 x 1,50 mm² x 6 mm1.50-1 x 1.50Nicht isoliert--440406.4716Aderendhülse6DIN 46228/1-440406.47

1.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Metall-DIN1,5 mm².1 x 1,50 mm² x 7 mm1.50-1 x 1.50Nicht isoliert--440407.4717Aderendhülse7DIN 46228/1-440407.47

1.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Metall-DIN-1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Nicht isoliert--440408.4718Aderendhülse8DIN 46228/1-440408.47

2.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Metall-DIN-1 x 1,50 mm² x 10 mm1.50-1 x 1.50Nicht isoliert--440410.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440410.47

2.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Metall-DIN-1 x 1,50 mm² x 12 mm1.50-1 x 1.50Nicht isoliert--440412.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440412.47

1.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 14Metall-DIN-1 x 2,50 mm² x 7 mm2.50-1 x 2.50Nicht isoliert--440507.4717Aderendhülse7DIN 46228/1-440507.47

2.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 14Metall-DIN2,5 mm²1 x 2,50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Nicht isoliert--440508.4718Aderendhülse8DIN 46228/1-440508.47

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 14Metall-DIN-1 x 2,50 mm² x 10 mm2.50-1 x 2.50Nicht isoliert--440510.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440510.47

2.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 14Metall-DIN-1 x 2,50 mm² x 12 mm2.50-1 x 2.50Nicht isoliert--440512.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440512.47

2.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12Metall-DIN-1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Nicht isoliert--440609.4719Aderendhülse9DIN 46228/1-440609.47

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12Metall-DIN-1 x 4 mm² x 10 mm441 x 4Nicht isoliert--440610.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440610.47

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12Metall-DIN-1 x 4 mm² x 12 mm4-1 x 4Nicht isoliert--440612.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440612.47

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10Metall-DIN-1 x 6 mm² x 10 mm6-1 x 6Nicht isoliert--440710.47110Aderendhülse10DIN 46228/1-440710.47

3.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10Metall-DIN6 mm².1 x 6 mm² x 12 mm6-1 x 6Nicht isoliert--440712.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440712.47

4.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10Metall-DIN-1 x 6 mm² x 15 mm6-1 x 6Nicht isoliert--440715.47115Aderendhülse15DIN 46228/1-440715.47

6.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 8Metall-DIN-1 x 10 mm² x 12 mm10101 x 10Nicht isoliert--440812.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440812.47

5.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 8Metall-DIN-1 x 10 mm² x 15 mm10-1 x 10Nicht isoliert--440815.47115Aderendhülse15DIN 46228/1-440815.47

6.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 8Metall-DIN-1 x 10 mm² x 18 mm10-1 x 10Nicht isoliert--440818.47118Aderendhülse18DIN 46228/1-440818.47

7.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6Metall-DIN-1 x 16 mm² x 12 mm16161 x 16Nicht isoliert--440912.47112Aderendhülse12DIN 46228/1-440912.47

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6Metall-DIN-1 x 16 mm² x 15 mm16-1 x 16Nicht isoliert--440915.47115Aderendhülse15DIN 46228/1-440915.47

7.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6Metall-DIN-1 x 16 mm² x 18 mm16-1 x 16Nicht isoliert--440918.47118Aderendhülse18DIN 46228/1-440918.47

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 26Grau-DE0,14 mm²1 x 0,14 mm² x 6 mm0.14-1 x 0.14Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.459706111Aderendhülse6-+105459706

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 24Türkis-DE0,34 mm²1 x 0,34 mm² x 6 mm0.34-1 x 0.34Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.459906111Aderendhülse6-+105459906

2.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Hellblau---1 x 0,25 mm² x 6 mm0.250/301 x 0.25Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460006111Aderendhülse6-+105460006

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Orange-DE5 mm²1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460108114Aderendhülse8-+105460108

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Weiß-DE0,75 mm²1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460208114Aderendhülse8-+105460208

3.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 19Weiß-DE2 x 75 mm²2 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-2 x 0.75Teilweise isoliertPPPolypropylen bis + 105 °C.460208D216Zwillingszwinge8-+105460208D

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Gelb-DE1 mm²1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460308114Aderendhülse8-+105460308

3.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 17Gelb-DE2 x 1 mm²2 x 1 mm² x 8 mm1-2 x 1Teilweise isoliertPPPolypropylen bis + 105 °C.460308D216Zwillingszwinge8-+105460308D

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Rot-DE1,5 mm².1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460408114Aderendhülse8-+105460408

4.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 15Rot-DE-2 x 1,50 mm² x 8 mm1.502 x 1.5 mm2 x 1.50Teilweise isoliertPPPolypropylen bis + 105 °C.460408D216Zwillingszwinge8-+105460408D

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 14Blau-DIN2,5 mm².1 x 2,50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460508114Aderendhülse8-+105460508

4.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 13Blau-DIN2 x 2,5 mm²2 x 2,50 mm² x 9 mm2.50-2 x 2.50Teilweise isoliertPPPolypropylen bis + 105 °C.460509D218Zwillingszwinge9-+105460509D

4.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12Grau-DIN4 mm².1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460609116Aderendhülse9-+105460609

11.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 11Grau-DIN2 x 4 mm²2 x 4 mm² x 12 mm4-2 x 4Teilweise isoliertPPPolypropylen bis + 105 °C.460612D223Zwillingszwinge12-+105460612D

4.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10Schwarz-DE6 mm².1 x 6 mm² x 12 mm6-1 x 6Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460712120Aderendhülse12-+105460712

9.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 8Elfenbein-DE10 mm²1 x 10 mm² x 12 mm10-1 x 10Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460812122Aderendhülse12-+105460812

11.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 6Grün-DE16 mm²1 x 16 mm² x 12 mm16-1 x 16Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.460912124Aderendhülse12-+105460912

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 26Braun-FR0,14 mm²1 x 0,14 mm² x 6 mm0.14-1 x 0.14Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.469706111Aderendhülse6-+105469706

2.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 24Violett-FR25 mm²1 x 0,25 mm² x 6 mm0.25-1 x 0.25Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.469806111Aderendhülse6-+105469806

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 24Rosa-FR34 mm²1 x 0,34 mm² x 6 mm0.34-1 x 0.34Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.469906111Aderendhülse6-+105469906

2.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Gelb--0,1 - 0,3 mm²1 x 0,30 mm² x 6 mm0.30-1 x 0.30Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470006111Aderendhülse6-+105470006

2.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 22Weiß-DIN5 mm²1 x 0,50 mm² x 8 mm0.50-1 x 0.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470108114Aderendhülse8-+105470108

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Blau-FR0,75 mm²1 x 0,75 mm² x 8 mm0.75-1 x 0.75Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470208114Aderendhülse8-+105470208

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Rot-DIN1 mm²1 x 1 mm² x 8 mm1-1 x 1Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470308114Aderendhülse8-+105470308

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Schwarz-DIN1,5 mm².1 x 1,50 mm² x 8 mm1.50-1 x 1.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470408114Aderendhülse8-+105470408

2.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 14Grau-FR2,5 mm².1 x 2,50 mm² x 8 mm2.50-1 x 2.50Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470508114Aderendhülse8-+105470508

4.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12Orange-FR4 mm².1 x 4 mm² x 9 mm4-1 x 4Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470609116Aderendhülse9-+105470609

4.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10Grün-FR-1 x 6 mm² x 12 mm661 x 6Teilweise isoliertPPPolypropylen - + 105 °C.470712120Aderendhülse12-+105470712

Loading...

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Werkstoff (Details) Elektrolytisches Kupfer aus der Dose RoHS-konform Ja

Technischer Support