Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REUVM
Montageart | DIN-Schiene | Spannungsart | Wechselstrom | Bemessungsspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauhöhe(mm) | 90 | Max. Schaltleistung(VA) | 1250 | Bemessungsfrequenz(Hz) | 50|50 |
Breite in Teilungseinheiten | 1 | Angegebener Messbereich | 3N, 400/230 V | Auslöseverzögerung(ms) | 500 |
Max. elektrische Schalthäufigkeit(c/h) | 6 | Schutzart (IP) | IP20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Unterspannungsrelais, Un x 0,85, 230 / 400 VAC, 1W, die Teilenummer ist REUVM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REUVM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften