Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DX-LM3-005 |
DX-LM3-008 |
DX-LM3-011 |
DX-LM3-016 |
DX-LM3-035 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsinduktivität (mH) | Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC (A) | Bemessungsstrom bei AC (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | auf Anfrage | 2 | 5 | 5|5 | ||
175.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4.1 | 8 | 8|8 | |||
184.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 11 | 11|11 | |||
187.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 16|16 | |||
369.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 35 | 35|35 |
Loading...
Geeignet als Entstördrossel | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Bemessungsbetriebsfrequenz(Hz) | 0|200 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet als Ausgangsdrossel | falsch | Geeignet als Glättungsdrossel | wahr | Geeignet als Kommutierungsdrossel | falsch |
Geeignet als Netzdrossel | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 750 | Polzahl, Primärseite | 3 |
Relative Kurzschlussspannung uk(%) | 0 | Resonanzfrequenz(Hz) | 0 | Bemessungstaktfrequenz(kHz) | 0 |
Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsinduktivität(mH)
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC(A)
Bemessungsstrom bei AC(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften