Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CMMZ-00/08 |
CMMZ-00/13 |
PSG60E24RM |
PSG60F24RM |
PSG60N24RP |
PSG120E24RM |
PSG120F24RM |
PSG240E24RM |
PSG240F24RM |
PSG480E24RM |
PSG480F24RM |
PSG960F24RM |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Art des Zubehörs | Einbauhöhe (mm) | Leistungsaufnahme (VA) | Anzahl der integrierten Drosseln | Einbaubreite (mm) | Anzahl der versorgbaren Linien | Geeignet für Reiheneinbau | Max. Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (V) | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Bussystem Powernet | Busspannung pufferbar | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Breite in Teilungseinheiten | Spannungsart der Versorgungsspannung | Leistungsabgabe (W) | Ausgangsspannung geregelt | Andere Bussysteme | Bussystem LON | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Tragschienenmontage möglich | Wandmontage möglich | Stabilisiert | Schutzart (IP) | Direktmontage möglich | Mit LED-Anzeige | 1. Ausgangsspannung (V) | 2. Ausgangsspannung (V) | 3. Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei DC (V) | Kurzschlussfest | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Max. Ausgangsstrom 1 (A) | Max. Ausgangsstrom 2 (A) | Max. Ausgangsstrom 3 (A) | Bussystem KNX-Funk | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 2 (V) | Nennwert Ausgangsspannung 3 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 2 (A) | Nennwert Ausgangsstrom 3 (A) | SIL gemäß IEC 61508 | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Sonstige | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
74.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Unterputz | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 250 | 24 | falsch | falsch | falsch | falsch | - | 3 | - | - | - | keine | falsch | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
107.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 32 | 121 | 125 | - | 121 | 184 | - | 32 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
134.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 121 | 117.3 | - | 121 | 120 | - | 50 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
62.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 32 | 120.6 | 119.3 | - | 120.6 | 150 | - | 32 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 60 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 2.5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
164.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 121 | 1231 | - | 121 | 253 | - | 50 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 120 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
201.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 50 | 121 | 117.3 | - | 121 | 200 | - | 50 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 120 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 5 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
259.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 85 | 121 | 1241 | - | 121 | 299 | - | 85 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 240 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 10 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
297.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 70 | 121 | 117.3 | - | 121 | 300 | - | 70 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 240 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 10 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
379.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 144 | 121 | 1186 | - | 121 | 600 | - | 144 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 480 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | wahr | keine | 20 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
366.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 140 | 121 | 117.3 | - | 121 | 500 | - | 140 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 480 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 20 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | keine | 1 | |||
552.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | 225 | 121 | 117.3 | - | 121 | 680 | - | 225 | - | wahr | - | - | - | - | - | - | falsch | 0 | Wechselstrom | 960 | wahr | - | - | Schraubverbindung | wahr | falsch | wahr | IP20 | falsch | - | 24|28 | 0|0 | 0|0 | wahr | 320|600 | 320|600 | 0|0 | wahr | keine | 40 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | keine | 1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Art des Zubehörs
Einbauhöhe(mm)
Leistungsaufnahme(VA)
Anzahl der integrierten Drosseln
Einbaubreite(mm)
Anzahl der versorgbaren Linien
Geeignet für Reiheneinbau
Max. Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung(V)
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Bussystem Powernet
Busspannung pufferbar
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite in Teilungseinheiten
Spannungsart der Versorgungsspannung
Leistungsabgabe(W)
Ausgangsspannung geregelt
Andere Bussysteme
Bussystem LON
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Tragschienenmontage möglich
Wandmontage möglich
Stabilisiert
Schutzart (IP)
Direktmontage möglich
Mit LED-Anzeige
1. Ausgangsspannung(V)
2. Ausgangsspannung(V)
3. Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung einstellbar
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei DC(V)
Kurzschlussfest
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Max. Ausgangsstrom 1(A)
Max. Ausgangsstrom 2(A)
Max. Ausgangsstrom 3(A)
Bussystem KNX-Funk
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsspannung 2(V)
Nennwert Ausgangsspannung 3(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsstrom 2(A)
Nennwert Ausgangsstrom 3(A)
SIL gemäß IEC 61508
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften