Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DILDC300/22(RDS250) |
DILDC600/22(RDS250) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
3,547.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
7,108.00 € | 1 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 2 | Geeignet für Reiheneinbau | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 2 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 110|250 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 110|250 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 110|350 | Anschlussart Hauptstromkreis | Anschlussschiene | Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V(kW) | 0 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V(A) | 0 | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften