Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | |||
386.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | |||
411.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | |||
704.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 30 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | Gleichstrom | |||
812.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | Gleichstrom | |||
986.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 55 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP00 | Gleichstrom | |||
858.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 70 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
1,066.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 90 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
1,261.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | 115 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
1,814.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 140 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
2,659.00 € | 1 | 55 Arbeitstage | 90 | 165 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
2,680.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | 110 | 200 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | |||
2,821.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 132 | 260 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom |
Loading...
Funktion | Stern-Dreieck-Schütz | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften