Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EASY-E4-AC-12RC1 |
EASY-E4-AC-12RCX1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Display | |
---|---|---|---|---|---|---|
205.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | |||
177.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Breite(mm) | 71.5 | Höhe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 58 | Erweiterbar | wahr | Schaltstrom(A) | 8 |
Mit Zeitschaltuhr | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitalen Eingänge | 8 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 | Anzahl der analogen Eingänge | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleich-/Wechselstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch | Mit Relaisausgang | wahr |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | wahr |
Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Erweiterungsgerät | falsch |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | Grundgerät | wahr |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 85|264 |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Display
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften