Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MFD-TAP13-PT-A |
MFD-TAP13-PT-B |
MFD-TP12-PT-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der analogen Ausgänge | Ausgang, Spannung | Auflösung der Analogausgänge (Bit) | Analoge Eingänge konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 89 | 90 | 25 | 1 | wahr | 12 | wahr | |||
- | 1 | auf Anfrage | 90 | 25 | 89 | 1 | wahr | 12 | falsch | ||
- | 1 | auf Anfrage | 90 | 25 | 89 | 0 | falsch | 0 | falsch |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Eingang, Strom | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Eingang, Spannung | wahr | Eingang, Widerstand | falsch | Eingang, Widerstandsthermometer | wahr |
Eingang, Thermoelement | falsch | Eingangssignal konfigurierbar | wahr | Ausgang, Strom | falsch |
Ausgangssignal konfigurierbar | falsch | Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 12 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federklemmverbindung |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Analoge Ausgänge konfigurierbar | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der analogen Ausgänge
Ausgang, Spannung
Auflösung der Analogausgänge(Bit)
Analoge Eingänge konfigurierbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften