Starterpaket bestehend aus EASY802-DC-SWD, EU4A-RJ45-USB-CAB1 und easySoft-Pro

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EASY-BOX-802-SWD-USB

Teilenummer
EASY-BOX-802-SWD-USB
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Breite(mm) 35 Höhe(mm) 110
Tiefe(mm) 125.5 Erweiterbar wahr Schaltstrom(A) 0
Mit Zeitschaltuhr wahr Mit Display falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Anzahl der digitalen Eingänge 0 Anzahl der digitalen Ausgänge 0 Anzahl der analogen Eingänge 0
Anzahl der analogen Ausgänge 0 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3 Mit optischer Schnittstelle falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Redundanzfähigkeit falsch
Mit Relaisausgang falsch Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 keine Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich wahr
Erweiterungsgerät falsch Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch
Grundgerät wahr IO-Link Master falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei DC(V) 20.4|28.8 Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für Starterpaket bestehend aus EASY802-DC-SWD, EU4A-RJ45-USB-CAB1 und easySoft-Pro, die Teilenummer ist EASY-BOX-802-SWD-USB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EASY-BOX-802-SWD-USB.

Technischer Support