Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Erweiterbar | Schaltstrom (A) | Mit Zeitschaltuhr | Mit Display | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Spannungsart der Versorgungsspannung | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Mit Relaisausgang | Kategorie nach EN 954-1 | Fronteinbau möglich | Erweiterungsgerät | Grundgerät | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | auf Anfrage | 36 | 90 | 60 | wahr | 0 | falsch | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | Gleichstrom | 0 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | wahr | falsch | 0|0 | 0|0 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | wahr | 8 | 4 | 2 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | falsch | 8 | 4 | 2 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | falsch | wahr | 8 | 4 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | wahr | 8 | 4 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | falsch | falsch | 8 | 4 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | wahr | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 10.2|15.6 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | falsch | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 10.2|15.6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | falsch | wahr | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | wahr | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | wahr | falsch | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 0.5 | wahr | wahr | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 0.5 | wahr | falsch | 8 | 4 | 2 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 4 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 4 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 10.2|15.6 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 10.2|15.6 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 8 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 8 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
297.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 110 | 125.5 | wahr | 0 | wahr | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
370.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 110 | 125.5 | wahr | 0.1 | wahr | falsch | 4 | 2 | 0 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 0 | 0 | Wechselstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 85|264 | 85|264 | 0|0 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | wahr | 12 | 6 | 4 | 1 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 8 | wahr | falsch | 12 | 6 | 4 | 1 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 0.5 | wahr | wahr | 12 | 8 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 0.5 | wahr | falsch | 12 | 8 | 4 | 0 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 107.5 | 90 | 72 | wahr | 0.5 | wahr | falsch | 12 | 8 | 4 | 1 | Gleichstrom | 0 | 3 | falsch | falsch | wahr | falsch | keine | falsch | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | ||
189.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 71.5 | 90 | 58 | wahr | 0.5 | wahr | wahr | 8 | 4 | 4 | 0 | Gleichstrom | 1 | 1 | wahr | wahr | falsch | falsch | - | wahr | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
160.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 71.5 | 90 | 58 | wahr | 0.5 | wahr | falsch | 8 | 4 | 4 | 0 | Gleichstrom | 1 | 1 | wahr | wahr | falsch | falsch | - | wahr | falsch | wahr | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
200.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 71.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | wahr | 8 | 4 | 4 | 0 | Gleich-/Wechselstrom | 1 | 1 | wahr | wahr | falsch | wahr | - | wahr | falsch | wahr | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 10.2|28.8 | |||
172.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 71.5 | 90 | 58 | wahr | 8 | wahr | falsch | 8 | 4 | 4 | 0 | Gleich-/Wechselstrom | 1 | 1 | wahr | wahr | falsch | wahr | - | wahr | falsch | wahr | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 10.2|28.8 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Redundanzfähigkeit | falsch | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Rack-Montage möglich | falsch |
Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Erweiterbar
Schaltstrom(A)
Mit Zeitschaltuhr
Mit Display
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Spannungsart der Versorgungsspannung
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Mit Relaisausgang
Kategorie nach EN 954-1
Fronteinbau möglich
Erweiterungsgerät
Grundgerät
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften