• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitale Zeitschaltuhr, Woche, 1 Kanal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSDW1CO
TSDW1COMIN
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Breite in Teilungseinheiten 60 min Programm Ganggenauigkeit pro Tag
(s)
-

-

1 auf Anfrage 35.890.169.22falsch0.5

305.00 €

1 3 Arbeitstage 17.59065.51wahr1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Anzahl der Speicherplätze 56 Astroprogramm falsch
Anzahl der Kanäle 1 Funkgesteuert falsch Wochenprogramm wahr
Jahresprogramm falsch Kontaktausführung Wechsler GPS falsch
24 h Programm wahr Ferienprogramm wahr Zufallsprogramm falsch
Impulsprogramm falsch Zyklusprogramm falsch Netzsynchron falsch
Quarzgesteuert wahr Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung wahr Handbedienung wahr
Schaltungsvorwahl wahr Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom Potenzialfreier Schaltkontakt wahr
Externe Programmierung wahr Funkgesteuert (DCF77) falsch Versorgungsspannung(V) 230|240
Betriebsstundenzähler wahr Frequenz-Speisespannung(Hz) 50|60 Gangreserve in Jahren 10
Gangreserve in Stunden 0 Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) 1 Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) 0
Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) 16 Textführung im Display wahr Schutzart (IP) IP20
Externer Tastereingang falsch Mit Speicherkarte falsch

Technischer Support