Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASOHC230
Montageart | DIN-Schiene | Breite(mm) | 36 | Ausführung | analog |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 70 | Spannungsart | Wechselstrom | Einbautiefe(mm) | 70 |
Antriebsart | netzsynchron | Breite in Teilungseinheiten | 2.1 | Eingangsspannung(V) | 230|230 |
Befestigung bis max. Wandstärke(mm) | 0 | Frontplatte Breite(mm) | 36 | Frontplatte Höhe(mm) | 45 |
Fronttafelausschnitt Durchmesser(mm) | 0 | Laufanzeige | wahr | Reset-Funktion | keine |
Zählbereich(h) | 10000 | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Zeichen | 7 |
Ganggenauigkeit pro Tag(s) | 0.02 | Frequenz der Eingangsspannung(Hz) | 50|60 | Schutzart (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Betriebsstundenzaehler, 230V 50Hz, die Teilenummer ist ASOHC230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASOHC230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften