Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DILM32-XTED11-1(RAC130)
Schaltfunktion | abfallverzögert | Wirkprinzip | elektronisch | Einstellzeit(s) | 0.05|1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeitbaustein, 100 - 130 VAC, 0,05 - 1 s, rückfallverzögert, die Teilenummer ist DILM32-XTED11-1(RAC130).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DILM32-XTED11-1(RAC130).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften