Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | Montageart | Ausführung | Fassung | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Werkseitig angebaut | Baubreite (TE) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungsschaltstrom (A) | Gerätemontage | Zusatzeinrichtung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Frontbefestigung | aufsteckbar | Sonstige | - | 4 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
34.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Frontbefestigung | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
20.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Frontbefestigung | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
32.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Frontbefestigung | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
37.60 € | 6 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | universal | Hilfsschalter | Wechselstrom | 1 | 1 | 0 | falsch | 0 | |||
42.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 250 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | FI/LS und Leitungsschutzschalter | Sonstige | Wechselstrom | 0 | 0 | 2 | falsch | 0 | |||
42.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 6 | FI-Schutzschalter | Sonstige | Wechselstrom | 0 | 0 | 2 | falsch | 0 | |||
29.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | universal | Hilfsschalter | Wechselstrom | 1 | 1 | 0 | falsch | 0 | |||
46.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | universal | Sonstige | Wechselstrom | 1 | 0 | 1 | falsch | 0 | |||
20.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
- | 5 | auf Anfrage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |||
39.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | |||
39.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | |||
39.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | |||
39.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Seitenanbau | aufsteckbar | Sonstige | - | 6 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | |||
40.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | - | - | 15 | - | falsch | 1 | - | 0.0263 | universal | Signalschalter | Gleichstrom | 0 | 0 | 0 | falsch | 0 | |||
75.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Sonstige | Integrable | keine | - | 4 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | |||
17.30 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | Frontbefestigung | aufsteckbar | keine | - | 1 | - | - | Schraubverbindung | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | |||
32.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 250 | - | falsch | 0.5 | - | 6 | Leitungsschutzschalter | Hilfsschalter | Wechselstrom | 1 | 1 | 0 | falsch | 6 | |||
27.40 € | 4 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | universal | Hilfsschalter | Wechselstrom | 1 | 1 | 0 | falsch | 6 | |||
29.80 € | 4 | 3 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 250 | - | falsch | 0.5 | - | 4 | universal | Signalschalter | Wechselstrom | 0 | 0 | 2 | falsch | 4 | |||
27.40 € | 4 | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | - | 230 | - | falsch | 0.5 | - | 3 | universal | Hilfsschalter | Wechselstrom | 0 | 0 | 1 | falsch | 6 |
Loading...
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
Montageart
Ausführung
Fassung
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Werkseitig angebaut
Baubreite (TE)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltstrom(A)
Gerätemontage
Zusatzeinrichtung
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften