Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FCFSDNH00BB100 |
FCFSDNH00BB100-CTO |
FCFSDNH1BB185 |
FCFSDNH1BB185-CTO |
FCFSDNH2BB185 |
FCFSDNH2BB185-CTO |
FCFSDNH3BB185 |
FCFSDNH3BB185-CTO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Schutzart (IP), frontseitig | Geeignet für Sicherungseinsätze | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Motorantrieb optional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 80 | IP30 | NH00 | Bolzenverbindung | Kipphebel | 372 | 0 | wahr | ||
135.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 120 | IP30 | NH00 | Bolzenverbindung | Kipphebel | 372 | 0 | wahr | |||
216.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 120 | IP2X | NH1 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 0 | falsch | |||
281.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 120 | IP2X | NH1 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 0 | falsch | |||
221.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 120 | IP2X | NH1, NH2 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 0 | falsch | |||
286.00 € | 1 | 46 Arbeitstage | 400 | 120 | IP2X | NH1, NH2 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 0 | falsch | |||
237.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 120 | IP2X | NH2, NH3 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 3 | falsch | |||
302.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 120 | IP2X | NH2, NH3 | Schraubverbindung | Deckelgriff | 0 | 3 | falsch |
Loading...
Kabeleinführung | Sonstige | Polzahl | 3 | Motorantrieb integriert | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch | Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Sammelschienenaufbau | wahr |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Schutzart (IP), frontseitig
Geeignet für Sicherungseinsätze
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Motorantrieb optional
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften