Anlagenschutzschalter, 3-polig, 15 - 36 A, Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PKE65/XTUWCP-36

Teilenummer
PKE65/XTUWCP-36
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

307.00 €

1 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 50
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 75|288 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 36
Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 15|36 Bemessungsspannung(V) 690|690
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis Sonstige Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Drehknopf Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage wahr Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional falsch
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Sonstige Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 1008|1008

Sie befinden sich auf der Seite für Anlagenschutzschalter, 3-polig, 15 - 36 A, Standard, die Teilenummer ist PKE65/XTUWCP-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKE65/XTUWCP-36.

Technischer Support