NH-Sicherungslasttrennschalter, 160A, 500V / 160A, 690V / 100A, Grösse 00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LTS-100/C00/3-R

Teilenummer
LTS-100/C00/3-R
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 100 Polzahl 3
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 50 Schutzart (IP), frontseitig IP20 Geeignet für Sicherungseinsätze NH000
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff Ausführung als Hauptschalter falsch Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 0 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung falsch
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau wahr Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 500
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt falsch

Sie befinden sich auf der Seite für NH-Sicherungslasttrennschalter, 160A, 500V / 160A, 690V / 100A, Grösse 00, die Teilenummer ist LTS-100/C00/3-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LTS-100/C00/3-R.

Technischer Support