Leistungsschalter, 4p, 250A, 160A, im 4.Pol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMB2-4-A250/160
NZMH2-4-A250/160
NZMH2-4-VE250/160
NZMN2-4-A250/160
NZMN2-4-VE250/160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung
(A)
Bemessungsspannung
(V)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

1,611.00 €

1 3 Arbeitstage 250|0200|250440|4406|10

2,095.00 €

1 22 Arbeitstage 1500|0200|250690|6906|10

2,623.00 €

1 22 Arbeitstage 55250|2500125|250690|6903000|3000

1,785.00 €

1 22 Arbeitstage 500|0200|250690|6906|10

2,057.00 €

1 22 Arbeitstage 50250|2500125|250690|6903000|3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 250 Polzahl 4 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr

Technischer Support