Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSA40N0-00/3 |
QSA40N0-00/3+P |
QSA63N0-00/3 |
QSA63N0-00/3+P |
QSA63N1-00/3 |
QSA100N1-00/3 |
QSA125N1-00/3 |
QSA160N1-00/3 |
QSA200N-2/3 |
QSA250N-2/3 |
QSA315N-2/3 |
QSA400-3/3 |
QSA400N-2/3 |
QSA630-3/3 |
QSA800-3/3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Polzahl | Geeignet für Sicherungseinsätze | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 40 | 3 | NH000, NH00 | 22 | |||
446.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 40 | 4 | NH000, NH00 | 22 | |||
540.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 63 | 3 | NH000, NH00 | 30 | |||
516.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 63 | 4 | NH000, NH00 | 30 | |||
462.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 63 | 3 | NH00 | 30 | |||
308.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 100 | 3 | NH00 | 55 | |||
451.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 3 | NH00 | 59 | |||
351.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 3 | NH00 | 90 | |||
869.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | 3 | NH1, NH2 | 110 | |||
782.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 3 | NH1, NH2 | 147 | |||
1,098.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 315 | 3 | NH1, NH2 | 184 | |||
906.00 € | 1 | 27 Arbeitstage | 400 | 3 | NH3 | 220 | |||
899.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 3 | NH1, NH2 | 220 | |||
1,262.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 630 | 3 | NH3 | 375 | |||
1,622.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 800 | 3 | NH3 | 500 |
Loading...
Kabeleinführung | Sonstige | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 50 | Schutzart (IP), frontseitig | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Sonstige | Ausführung als Hauptschalter | wahr | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | wahr | Geeignet für Frontbefestigung | falsch |
Geeignet für Sammelschienenaufbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 | Mit Sicherungsüberwachung | falsch |
Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne | Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Polzahl
Geeignet für Sicherungseinsätze
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften