• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungs-Lasttrennschalter +Blinkfunktion, 50A, 1p, Gr.14x51

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLC14-3P/L
VLC22-1P/L
VLC22-3P/L
Z-SLS/CB/1
Z-SLS/CB/2
Z-SLS/CB/3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom
(A)
Bemessungsspannung
(V)
Kabeleinführung Bemessungsdauerstrom Iu
(A)
Polzahl Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
(kA)
Baugröße Schutzart (IP), frontseitig Geeignet für Sicherungseinsätze Motorantrieb integriert Anschlussart Hauptstromkreis Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung Ausführung des Betätigungselements Ausführung als Hauptschalter Ausführung als Sicherheitsschalter Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
(kA)
Geeignet für Bodenbefestigung Geeignet für Frontbefestigung Geeignet für Sammelschienenaufbau Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
(V)
Mit Sicherungsüberwachung Motorantrieb optional Position des Betätigungselements Mit Steckverbindern bestückt

-

4 auf Anfrage ---503100-IP20-falschSchraubverbindungfalschKipphebelfalschwahr00.6wahrfalschfalsch690falschfalschvorne-

-

3 auf Anfrage ---1001100-IP20-falschSchraubverbindungfalschKipphebelfalschwahr01.2wahrfalschfalsch690falschfalschvorne-

-

1 auf Anfrage ---1003100-IP20-falschSchraubverbindungfalschKipphebelfalschwahr01.2wahrfalschfalsch690falschfalschvorne-

50.40 €

12 14 Arbeitstage 63230--1-D02------------------

97.90 €

6 14 Arbeitstage 63400--2-D02------------------

149.00 €

4 3 Arbeitstage 63400--3-D02------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support