• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsschalter, 3p, 450A, Steckeinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMN3-ME450-SVE

Teilenummer
NZMN3-ME450-SVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,824.00 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 50 Breite(mm) 140 Höhe(mm) 215.2
Tiefe(mm) 335 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 250 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 450 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 225|450 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz wahr Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 132 Phasenausfallempfindlich wahr
Gerätebauart Einbaugerät Steckeinsatztechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 900|5400

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 450A, Steckeinsatz, die Teilenummer ist NZMN3-ME450-SVE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMN3-ME450-SVE.

Technischer Support