Spreizklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKS-CU-BAND

Teilenummer
AKS-CU-BAND
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.40 €

3 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 800 Breite der Klemme(mm) 41
Sammelschienenbreite(mm) 20|30 Sammelschienendicke(mm) 5|10 Geeignet für Bandleiteranschluss wahr
Geeignet für Rundleiteranschluss wahr Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 800

Sie befinden sich auf der Seite für Spreizklemme, die Teilenummer ist AKS-CU-BAND.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKS-CU-BAND.

Technischer Support