Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH3-ME350-AVE |
NZMH3-ME350-SVE |
NZML3-ME350-AVE |
NZMN3-ME350-AVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Anschlussart Hauptstromkreis | Gerätebauart | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,114.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 185 | 346 | 260 | Schraubverbindung | Einbaugerät Einschubtechnik | 350|4900 | |||
2,848.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 150 | 140 | 215.2 | 335 | Sonstige | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | 700|4900 | |||
3,425.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 150 | 185 | 346 | 260 | Schraubverbindung | Einbaugerät Einschubtechnik | 700|4900 | |||
2,723.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 50 | 185 | 346 | 260 | Schraubverbindung | Einbaugerät Einschubtechnik | 350|4900 |
Loading...
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 200 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 175|350 | Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | wahr |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 110 |
Phasenausfallempfindlich | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Anschlussart Hauptstromkreis
Gerätebauart
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften