Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PKZM0-6,3-C/NHI-E-10-C-GVP
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) | 150 | Breite(mm) | 45 | Höhe(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 94 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 2.2 | Mit integriertem Hilfsschalter | wahr |
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 6.3 | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 |
Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 4|6.3 | Schutzart (IP) | IP20 |
Mit thermischem Schutz | wahr | Anschlussart Hauptstromkreis | Federklemmverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
Auslösetechnik | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 1.1 | Phasenausfallempfindlich | wahr |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 98|98 |
Sie befinden sich auf der Seite für Motorschutzschalter mit NHI-E-10, Großpackung, die Teilenummer ist PKZM0-6,3-C/NHI-E-10-C-GVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PKZM0-6,3-C/NHI-E-10-C-GVP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften