Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCP-2-30CC
Kabeleinführung | Sonstige | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 30 | Polzahl | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 200 | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Geeignet für Sicherungseinsätze | Sonstige |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 12 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 200 | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch |
Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Sammelschienenaufbau | wahr | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 600 |
Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Fused disconnector, low voltage, 30 A, AC 600 V, CC, 2P, UL, die Teilenummer ist CCP-2-30CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCP-2-30CC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften