Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH4-ME1400 |
NZMN4-ME1400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,019.00 € | 1 | 48 Arbeitstage | 150 | |||
9,121.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Breite(mm) | 210 | Höhe(mm) | 207 | Tiefe(mm) | 401 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) | 800 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 1400 |
Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch | Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 700|1400 | Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | wahr |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Auslösetechnik | elektronisch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) | 450 | Phasenausfallempfindlich | wahr | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 1400|19600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften