Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Auslösecharakteristik | Bemessungsfehlerstrom (mA) | Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gem. EN 61009 (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | B | 0.03 | 10 | |||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | C | 0.03 | 10 | |||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | B | 0.03 | 10 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 13 | B | 0.03 | 10 | ||
207.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13 | C | 0.03 | 10 | |||
225.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 16 | B | 0.01 | 10 | |||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | B | 0.03 | 10 | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | 16 | B | 0.03 | 10 | ||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | C | 0.03 | 10 | |||
225.00 € | 1 | 32 Arbeitstage | 16 | C | 0.03 | 10 | |||
207.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 25 | C | 0.03 | 6 | |||
225.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 25 | C | 0.03 | 6 | |||
207.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | C | 0.03 | 6 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 | Einbautiefe(mm) | 67 | Bemessungsspannung(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Polzahl | 2 | Fehlerstrom-Typ | A | Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Überspannungskategorie | 3 | Verschmutzungsgrad | 2 | Breite in Teilungseinheiten | 3 |
Schutzart (IP) | IP20 | Mitschaltender Neutralleiter | falsch | Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2(kA) | 0 |
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung(A) | 0 | Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung(V) | 230 | Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung | Wechselstrom |
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut | Brandschutzschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Auslösecharakteristik
Bemessungsfehlerstrom(mA)
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen gem. EN 61009(kA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften