• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungslasttrennschalter, 3P + N (nicht schaltbar) , Zwischenbau, 100 A, NH000 / NH00

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QSA100N1-00/1

Teilenummer
QSA100N1-00/1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

281.00 €

1 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Sonstige Bemessungsdauerstrom Iu(A) 100 Polzahl 4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 50 Schutzart (IP), frontseitig IP00 Geeignet für Sicherungseinsätze NH00
Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung falsch
Ausführung des Betätigungselements Sonstige Ausführung als Hauptschalter wahr Ausführung als Sicherheitsschalter falsch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 55 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung wahr
Geeignet für Frontbefestigung falsch Geeignet für Sammelschienenaufbau falsch Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 690
Mit Sicherungsüberwachung falsch Motorantrieb optional falsch Position des Betätigungselements vorne
Mit Steckverbindern bestückt wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungslasttrennschalter, 3P + N (nicht schaltbar) , Zwischenbau, 100 A, NH000 / NH00, die Teilenummer ist QSA100N1-00/1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QSA100N1-00/1.

Technischer Support