Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LPC25/2 |
LPC25/3 |
LPC25-16AFUSE |
LPC35/3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.10 € | 1 | 27 Arbeitstage | 25 | |||
149.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | |||
50.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | |||
149.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 |
Loading...
Kabeleinführung | Sonstige | Polzahl | 2 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Geeignet für Sicherungseinsätze | Sonstige | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Geeignet für Frontbefestigung | falsch |
Geeignet für Sammelschienenaufbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 400 | Mit Sicherungsüberwachung | wahr |
Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne | Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften