Leistungsschalter, 3p, 450A, Einschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH3-ME450-AVE
NZMH3-ME450-SVE
NZMN3-ME450-AVE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
(kA)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anschlussart Hauptstromkreis Gerätebauart Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
(A)

3,383.00 €

1 22 Arbeitstage 150185346260SchraubverbindungEinbaugerät Einschubtechnik450|6300

3,042.00 €

1 22 Arbeitstage 150140215.2335SonstigeEinbaugerät Steckeinsatztechnik900|5400

3,091.00 €

1 22 Arbeitstage 50185346260SchraubverbindungEinbaugerät Einschubtechnik450|6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 250 Mit integriertem Hilfsschalter falsch Bemessungsdauerstrom Iu(A) 450
Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3 Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 225|450 Schutzart (IP) IP20 Mit thermischem Schutz wahr
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Auslösetechnik elektronisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 132
Phasenausfallempfindlich wahr

Technischer Support