• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsschalter, 3p, 5A, Kurzschlussschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH2-S5-CNA

Teilenummer
NZMH2-S5-CNA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

565.00 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) 150 Breite(mm) 105 Höhe(mm) 195
Tiefe(mm) 149 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW) 2.2 Mit integriertem Hilfsschalter falsch
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 5 Mit integriertem Unterspannungsauslöser falsch Polzahl 3
Bemessungsbetriebsspannung(V) 690|690 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 0|0 Schutzart (IP) IP20
Mit thermischem Schutz falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Auslösetechnik magnetisch Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW) 1.1 Phasenausfallempfindlich falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 6|11

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 5A, Kurzschlussschutz, die Teilenummer ist NZMH2-S5-CNA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-S5-CNA.

Technischer Support