Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Auslöseklasse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Einstellbarer Strombereich (A) | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
330.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
346.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | Sonstige | 1000 | 120|160 | - | |||
354.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|160 | - | |||
344.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | Sonstige | 1000 | 160|220 | - | |||
352.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau/Einzelaufstellung | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 160|220 | - | |||
354.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau/Einzelaufstellung | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 200|250 | - | |||
378.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | Sonstige | 1000 | 250|300 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
60.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
60.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
209.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | |||
217.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
268.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
286.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
302.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 95|125 | - | |||
328.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | |||
319.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 145|175 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.24|0.4 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.4|0.6 | - | |||
61.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.1|0.16 | - | |||
61.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.16|0.24 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktanbau | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 0.33|1.65 | eigenversorgt | |||
143.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Einzelaufstellung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 1|5 | eigenversorgt | |||
136.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 4|20 | eigenversorgt | |||
143.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Einzelaufstellung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 4|20 | eigenversorgt | |||
136.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 9|45 | eigenversorgt | |||
143.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Einzelaufstellung | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 9|45 | eigenversorgt | |||
184.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 9|45 | eigenversorgt | |||
221.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Direktanbau | 0|0 | 0|0 | 0|0 | einstellbar | - | 20|100 | eigenversorgt |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Reset-Funktion Eingang | falsch | Reset-Funktion automatisch | wahr |
Reset-Funktion Taster | wahr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageart
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Auslöseklasse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Einstellbarer Strombereich(A)
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften