Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Einstellbereich (Strom) | Laststrom (A) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Anschluss | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.11 - 0.16 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.14 - 0.2 A | - | - | Federzuganschluss | - | - | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.18 - 0.25 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.32 A (max) | 0.16 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.32 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.32 A (max) | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.28 - 0.4 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.5 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.5 A (max) | 0.32 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.45 - 0.63 A | 0.5 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.55 - 0.8 A | 16 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.55 - 0.8 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.7 - 1 A | 12.5 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 0.7 - 1 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.7 - 1 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 0.9 - 1.25 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 1.1 - 1.6 A | 5 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 1.1 - 1.6 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 1.1 - 1.6 A | 1.6 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 1.4 - 2 A | 4 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 2.5 A (max) | 3.2 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 2.5 A (max) | 0.25 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 2.5 A (max) | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 97 | 2.2 - 3.2 A | 2.5 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 2.2 - 3.2 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 2.2 - 3.2 A | 1 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 4 A (max) | 10 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 4 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 4 A (max) | - | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 5 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 106 | 5 A (max) | 0.63 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 4.5 - 6.3 A | 8 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 4.5 - 6.3 A | 2 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 4.5 - 6.3 A | 0.25 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 5.5 - 8 A | 1 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 5.5 - 8 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 5.5 - 8 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 7 - 10 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 7 - 10 A | 0.2 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 7 - 10 A | 0.32 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 9 - 12.5 A | 0.8 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 9 - 12.5 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 9 - 12.5 A | - | - | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 10 - 16 A | 0.63 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 97 | 10 - 16 A | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 106 | 10 - 16 A | 0.5 | 690 V AC | Federzuganschluss | -20 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 0.16 A (max) | 0.25 | 690 V AC | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 0.25 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 0.63 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 1 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 1.25 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 144 | 1.6 A (max) | - | - | Schraubanschluss | -20 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S00 | Schutzart | IP20 | Montageart | Hutschiene |
Produkt-Art | Leistungsschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Einstellbereich (Strom)
Laststrom(A)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Anschluss
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften