Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RV16110BD10
Anzahl der Pole | 3 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 75 | Einstellbereich (Strom) | 0.2 A (max) | Laststrom(A) | 0.2 |
Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S00 | Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Hutschiene | Produkt-Art | Leistungsschalter |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter Baugröße S00 für Sicherungsüberwachung, die Teilenummer ist 3RV16110BD10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RV16110BD10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften