Teilenummer
|
---|
3VA91870TB50 |
3VA93870TB50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage |
Loading...
Höhe(mm) | 63 | Breite(mm) | 29 | Tiefe(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Produkt-Art | Leistungsschalterzubehör | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften