Teilenummer
|
---|
3RT12646AB36 |
3RT12646AD36 |
3RT12646AF36 |
3RT12646AM36 |
3RT12646AP36 |
3RT12646AR36 |
3RT12646AS36 |
3RT12646AT36 |
3RT12646AU36 |
3RT12646AV36 |
3RT12646NB36 |
3RT12646NF36 |
3RT12646NP36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannungs-Bereich | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,962.19 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 23 - 26 | ||
1,962.19 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 42 - 48 | ||
1,940.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 110 - 127 | ||
1,988.43 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 200 - 220 | ||
1,868.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 220 - 240 | ||
1,962.19 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 440 - 480 | ||
1,988.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 500 - 550 | ||
1,973.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 575 - 600 | ||
1,922.84 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 240 - 277 | ||
1,984.05 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 380 - 420 | ||
2,049.64 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 21 - 27.3 | ||
2,104.29 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 96 - 127 | ||
2,108.67 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 200 - 277 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Breite(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 206 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
Baugröße | S10 | Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer |
Anschluss | Schienenanschluss | Montageart | Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannungs-Bereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften