Einspeisung links oder rechts Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RA68305AC

Teilenummer
3RA68305AC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.80 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellbereich (Strom) 63 A (max) Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -20
Tiefe(mm) 107 Höhe(mm) 154 Breite(mm) 27
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 Schutzart IP20 Polzahl 3
Anschluss Federzuganschluss Befestigungsart Schraubbefestigung, Schnappbefestigung

Sie befinden sich auf der Seite für Einspeisung links oder rechts Anschluss, die Teilenummer ist 3RA68305AC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RA68305AC.

Technischer Support