PE-Abgriff, Anschluss Hauptstromkreis

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RA68704AB

Teilenummer
3RA68704AB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.87 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellbereich (Strom) 63 A (max) Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -20
Tiefe(mm) 32 Höhe(mm) 60 Breite(mm) 15
Schutzart IP20 Polzahl 1 Befestigungsart Schraubbefestigung

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Abgriff, Anschluss Hauptstromkreis, die Teilenummer ist 3RA68704AB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RA68704AB.

Technischer Support