Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Dicke (mm) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Hilfskontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,175.12 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,131.40 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,164.19 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,196.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,131.40 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,131.40 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,164.19 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,157.64 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
912.77 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
912.77 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,022.08 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,059.25 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
890.91 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 100 | 156 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,677.97 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,693.28 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
1,175.12 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
1,207.92 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
1,201.37 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 143 | 184 | -40 | +70 | 2 Schließer, 1 Öffner | ||
1,360.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 143 | 184 | -25 | +55 | 2 Schließer, 2 Öffner |
Loading...
Anzahl der Pole | 2 | Abmessung Länge(mm) | 177.5 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Dauerstrom (max.)(A) | 75 | Baugröße | 4 | Schutzart | IP00 |
Kontaktart | 2 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Dicke(mm)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Hilfskontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften