Teilenummer
|
---|
6XV18301EN50 |
6XV18301ET10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
162.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | ||
273.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 |
Loading...
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(Core) | 2 | Außendurchmesser(mm) | 8 | Farbe | Lila |
---|---|---|---|---|---|
Insulation body materials | Polyethylen (PE) | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 |
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften