Teilenummer
|
---|
3UG4631-1AW30 |
3UG4632-1AA30 |
3UG4632-1AW30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | Lesereichweite (min.) (V DC) | Lesereichweite (max.) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 0.1 | 60 | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 V DC/AC | 10 | 600 | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 10 | 600 |
Loading...
Länge(mm) | 110 | Breite(mm) | 22.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | SPDT-CO | Funktionen (Relais) | Unterspannung | Typ (Sonstiges) | 1-phasige Spannungsüberwachung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Lesereichweite (min.)(V DC)
Lesereichweite (max.)(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften