Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RR2143-1AW30
Länge(mm) | 99 | Breite(mm) | 55 | AWG (min.) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max. | 1 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm2) | 1 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm2) | 1 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Betriebsspannungsbereich) | 240 V AC |
Produktgröße (Länge)(mm) | 112 | Rahmengröße | S2 | IP-Bewertung | IP20 |
Kontaktart | 1 Wechsler | Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Funktionen (Relais) | Strom |
Sie befinden sich auf der Seite für Überwachungsrelais, die Teilenummer ist 3RR2143-1AW30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RR2143-1AW30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften