Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Wechsler | Schrauben | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Wechsler | Schrauben | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Unterbrecher | Schrauben | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Unterbrecher | Schrauben | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Unterbrecher | Federbelasteter Stecker | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 17.5 | 1 Unterbrecher | Federbelasteter Stecker | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Schrauben | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 2 Wechsler | Federbelasteter Stecker | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 1 Wechsler | Schrauben | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 22.5 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker |
Loading...
Länge(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 90 | Haltbarkeit | 1000 0000 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
IP-Bewertung | IP20 | Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften