Teilenummer
|
---|
7PV15081AW30 |
7PV15081BW30 |
7PV15111AP30 |
7PV15121AP30 |
7PV15121AQ30 |
7PV15131AP30 |
7PV15131AQ30 |
7PV15181AJ30 |
7PV15181AW30 |
7PV15401AW30 |
7PV15581AW30 |
7PV15781BW30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich) | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 - 240 V | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 - 240 V | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 200 - 240 V | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 200 - 240 V | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 - 127 V | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 - 240 V | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100 - 127 V | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 90 - 127 V | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 - 240 V | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 - 240 V | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 - 240 V | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 - 240 V |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 17.5 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 66.7 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | TDR | Haltbarkeit | 10000000 | Elektrische Lebensdauer | 100000 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +55 | IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften