Teilenummer
|
---|
3RP20051AP30 |
3RP20051AQ30 |
3RP20051BW30 |
3RP20052AQ30 |
3RP20052BW30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | - | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 24 - 240 V | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | - | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 24 - 240 V |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 57 | Produktgröße (Breite)(mm) | 45 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | TDR | Haltbarkeit | 10000000 | Elektrische Lebensdauer | 100000 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungsbereich)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften