Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 300000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
153.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 300000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -40 | +70 | - | 24 - 240 V | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 17.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 22.5 | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V |
Loading...
Produktart | TDR | IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungsbereich)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften