Kompensator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5TT4920

Teilenummer
5TT4920
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung Länge(mm) 90 Breite(mm) 64 Betriebsspannung (min.)(V) 250
Betriebsspannung (max.)(V) 250 Min. Temperatur(°C) -10 Max. Temperatur(°C) +40
Betriebsspannung(V) 250 Betriebsspannungsbereich 250 V Schaltstrom (max.)(A) 16
Montageart Hutschiene

Sie befinden sich auf der Seite für Kompensator, die Teilenummer ist 5TT4920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5TT4920.

Technischer Support