• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Sortimentskasten (Crimpwerkzeug)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sortimentskasten (Crimpwerkzeug)

Standard-Stückpreis:
287.00
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Nominal cross section
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
287.00

9202640000
Teilenummer : 9202640000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 287.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Nominal cross section
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support